Publicar produtos
MEDCARE Grab rail MEDC0004
MEDCARE Grab rail MEDC0004

    MEDCARE Grab rail MEDC0004

    Traduzido por Google,
    Corrimão MEDCARE para montagem em parede, para necessidades sem barreiras, em aço inoxidável, superfície do corrimão revestida em cinza basalto, diâmetro do tubo de 32 mm, espessura do material de 1,5 mm, distância da parede de 84 mm, com tampas de plástico, montagem oculta por cilindros e rosetas de aço inoxidável, incluindo material de montagem. Comprimento: 900 mm. Dimensões: 900 x 79 x 84 mm (L x A x P).
    Especificação
    • back no
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 84 mm
      overall height 79 mm
      overall width 906 mm
      pipe diameter 32 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3600003771
    • Familia de productoGrab rails
    • Grupo de produtosGrab rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)79
    • Largura (mm)906
    • Profundidade (mm)84
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)1.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSupport rails

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África