Publicar produtos
MEDCARE 90° angled grab rail with hand shower holder MEDC0005
MEDCARE 90° angled grab rail with hand shower holder MEDC0005

    MEDCARE 90° angled grab rail with hand shower holder MEDC0005

    Traduzido por Google,
    Corrimão de apoio MEDCARE angulado de 90° com suporte para chuveiro de mão, para montagem na parede, aço inoxidável, superfície revestida em cinza basalto, diâmetro do tubo de 32 mm, espessura do material de 1,5 mm, distância da parede de 84 mm, com tampas de plástico, montagem oculta por meio de cilindros e rosetas de aço inoxidável, equipado com suporte de plástico para chuveiro, cor branco alpino, incluindo material de montagem. Dimensões da versão para a direita: 600 x 1100 x 84 mm (L x A x P)
    Especificação
    • back no
      direction right
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 84 mm
      overall height 1,123 mm
      overall width 606 mm
      pipe diameter32 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of grab rail angle bar
      type of mounting wall mounting
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3600003772
    • Familia de productoGrab rails
    • Grupo de produtosGrab rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1123
    • Largura (mm)606
    • Profundidade (mm)84
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)2.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSupport rails

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África