Publicar produtos
MEDCARE 90° angled grab rail MEDC0007
MEDCARE 90° angled grab rail MEDC0007

    MEDCARE 90° angled grab rail MEDC0007

    Traduzido por Google,
    Corrimão de apoio MEDCARE com ângulo de 90° para montagem na parede, aço inoxidável, superfície revestida em cinza basalto, tubo de 32 mm de diâmetro, espessura do material de 1,5 mm, vão livre na parede de 84 mm, com tampas de plástico, montagem oculta por cilindros e rosetas de aço inoxidável, incluindo material de montagem. Versão para a direita. Dimensões: 400 x 600 x 84 mm (L x A x P).
    Especificação
    • back no
      direction right
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 84 mm
      overall height 623 mm
      overall width 406 mm
      pipe diameter32 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of grab rail angle bar
      type of mounting wall mounting
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3600003775
    • Familia de productoGrab rails
    • Grupo de produtosGrab rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)623
    • Largura (mm)406
    • Profundidade (mm)84
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)1.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSupport rails

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África