Publicar produtos
EXOS Foam soap dispenser EXO616B
EXOS Foam soap dispenser EXO616B

    EXOS Foam soap dispenser EXO616B

    Traduzido por Google,
    Dispensador de espuma de sabão EXOS para montagem em parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, vidro frontal de segurança temperado preto, espessura do material de 1,2 mm, janelas laterais, fechadura de cilindro com chave, com puxador de aço inoxidável, adequado para espuma de sabão KWC, incluindo material de montagem e cartucho de espuma de sabão KWC de 650 ml.
    Especificação
    • filling quantity 650
      filling quantity uom ml
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 120 mm
      overall height 358 mm
      overall width 120 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable foam soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of soap container single-use bag
      accent colour black
      basic colour stainless steel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3600008776
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosSoap dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)358
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)3.18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África