Publicar produtos
STRATOS Foam soap dispenser STR616
STRATOS Foam soap dispenser STR616

    STRATOS Foam soap dispenser STR616

    Traduzido por Google,

    Dispensador de espuma de sabão STRATOS para montagem na parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material de 1,5 mm, frente curva com janela de inspeção, fechadura cilíndrica com chave, com puxador de aço inoxidável, adequado para espuma de sabão KWC, incluindo material de montagem e cartucho de espuma de sabão KWC de 650 ml.

    Dimensões 112 x 305 x 134 mm (L x A x P)

    Especificação
    • filling quantity 650
      filling quantity uom ml
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 134 mm
      overall height 305 mm
      overall width 112 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable foam soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of soap container single-use bag
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3600008870
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosSoap dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)305
    • Largura (mm)112
    • Profundidade (mm)134
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)2.51
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África