Publicar produtos
Add Move Barstool Back 63
Add Move Barstool Back 63
Add Move Barstool Back 63
Add Move Barstool Back 63
Add Move Barstool Back 63
    Lammhults

    Add Move Barstool Back 63

    Traduzido por Google,
    A designer Anya Sebton dá mais um passo à frente na evolução do bem-sucedido banco e cadeira Add. Além do forte estilo gráfico, a gama Add oferece agora possibilidades quase ilimitadas em termos de ambientes de trabalho dinâmicos. Como um complemento adicional à gama Add, o Add Move acompanha as exigências modernas de design, função e ergonomia.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaddmove-barstool-back-630
    • Familia de productoBarstools and Stools
    • Grupo de produtosAdd
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)960
    • Largura (mm)480
    • Profundidade (mm)560
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)8.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText