Publicar produtos
Archal T Table H90 140x70
Lammhults

Archal T Table H90 140x70

Traduzido por Google,
A série Archal ganha vida como complemento da cadeira Archal, usando as mesmas referências de design à escultura em fundição de metal e o mesmo estilo linear arrojado. A série de mesas Archal é projetada em escala e proporção para grupos menores e configurações menores. As mesas Archal X e T combinam pilares de tubos de aço extrudado e pés de alumínio fundido, com revestimentos texturizados ou cromados polidos. Uma ampla gama de alturas, tamanhos de topo e materiais fornecem a maior flexibilidade de solução de projeto.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaarchal-t-h900-1400x700
  • Familia de productoTables and Trolleys
  • Grupo de produtosArchal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)900
  • Largura (mm)1400
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)23
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText