Publicar produtos
Attach Table H74 480x150
Attach Table H74 480x150
    Lammhults

    Attach Table H74 480x150

    Traduzido por Google,
    Attach é um sistema de mesa que oferece possibilidades quase ilimitadas em termos de tamanho, forma e design. A série Attach table traz os princípios simplificados da física básica para a função de construção da mesa. Vigas de alumínio reciclado anodizado extrudado e pernas de alumínio reciclado estrutural estão ligadas sob a mesa e protegidas por gravidade. A tecnologia casa com a arte na construção desta impressionante série de mesas. Usando apenas alguns elementos básicos simples, combinados com uma ampla seleção de materiais de mesa e uma variedade de cores para as pernas, a Lammhults oferece uma mesa produzida em massa, mas única, que pode ser adaptada livremente à sala e ambiente específicos. as mesas vêm em vários tamanhos padrão, com altura de 74 ou 90 cm e materiais; melamina (branco quebrado), cinza (natural ou manchado), linóleo (Nero, Conifer).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaattachtable-h740-4800x1500
    • Familia de productoTables and Trolleys
    • Grupo de produtosAttach
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Largura (mm)4800
    • Profundidade (mm)1500
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText