Publicar produtos
Campus Table H72 120x80
Campus Table H72 120x80
    Lammhults

    Campus Table H72 120x80

    Traduzido por Google,
    A mesa Campus é um sistema de mesa simples, com uma ampla gama de tamanhos e formas de tampos, combinado com um sistema inteligente de pernas modulares e trilhos de estrutura galvanizados. Assim como a cadeira Campus, eles são claros e simples, e se encaixam em praticamente qualquer ambiente. Use o Campus como mesa de estudo, escrivaninha, mesa de jantar ou crie uma mesa de conferência ligando várias mesas umas às outras.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacampustable-h720-1200x800
    • Familia de productoTables and Trolleys
    • Grupo de produtosCampus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)720
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText