Publicar produtos
Carousel Armchair 4 feet castors
Carousel Armchair 4 feet castors
    Lammhults

    Carousel Armchair 4 feet castors

    Traduzido por Google,
    A cadeira de conferência Carousel, projetada por Gunilla Allard, oferece o máximo conforto em um formato reduzido. A cadeira de concha totalmente estofada está equipada com uma inclinação de conforto de 360° que confere à concha do assento um movimento multidirecional. Este recurso cria um movimento muito suave e flexível para o usuário. O apoio de braço em forma de asa dá personalidade e adiciona conforto ao revestimento macio do assento.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacarousel-armchair-4feet-castors
    • Familia de productoChairs and Armchairs
    • Grupo de produtosCarousel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)810
    • Largura (mm)620
    • Profundidade (mm)620
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPoliuretano
    • Peso líquido (Kg)11.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia