Publicar produtos
Ponto Table H74 360x120
Ponto Table H74 360x120
    Lammhults

    Ponto Table H74 360x120

    Traduzido por Google,
    Ponto, que significa ponte em esperanto, é definido como 'exclusividade e simplicidade', onde cada detalhe respira o senso de inovação e qualidade dos designers e da Lammhult. Ponto é a mesa que permite que a tecnologia moderna atenda ao artesanato sólido. As pernas do Ponto são feitas de madeira maciça cuidadosamente selecionada que é fresada para encaixar nos perfis de alumínio que suportam toda a mesa. Nada no Ponto é desnecessário, com um comprimento máximo de 558 cm, apenas quatro pés e superfícies de mesa são tudo o que é necessário, nem mais nem menos, juntos eles são inteiros e isso é notável em sua simplicidade. A montagem é rápida, deslizando a perna sobre o perfil de alumínio até a posição desejada.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapontotable-h740-3600x1200
    • Familia de productoTables and Trolleys
    • Grupo de produtosPonto
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Largura (mm)3600
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMadeira
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia