Publicar produtos
Spira Armchair Swivelbase 5 feet castors
Spira Armchair Swivelbase 5 feet castors
Spira Armchair Swivelbase 5 feet castors
Spira Armchair Swivelbase 5 feet castors
    Lammhults

    Spira Armchair Swivelbase 5 feet castors

    Traduzido por Google,
    Spira é sobre conforto em uma cadeira para instalações maiores. Os designers explicam: “Nossa abordagem principal foi a questão do conforto. Com Spira, a imagem de conforto é a sua forma. Uma cadeira estofada, utilizável como cadeira de volume, com características de cadeira de volume como ligação e empilhamento”. Spira adiciona flexibilidade ao seu desempenho de conforto. O encosto separado se conecta à estrutura do assento com duas inserções de aço de mola que permitem sete graus de deflexão do encosto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspira-armchair-swivelbase-5legs-castors
    • Familia de productoChairs and Armchairs
    • Grupo de produtosSpira
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)830
    • Largura (mm)610
    • Profundidade (mm)580
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPoliuretano
    • Peso líquido (Kg)9.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText