Publicar produtos
Teius Sofa H46 120 armrest
Teius Sofa H46 120 armrest
Teius Sofa H46 120 armrest
    Lammhults

    Teius Sofa H46 120 armrest

    Traduzido por Google,
    A ideia do Teius foi baseada no desafio de combinar função, precisão e flexibilidade. O banco autônomo é a base, e mais bancos, encostos, apoios de braços e mesas de conexão podem ser adicionados para criar diferentes comprimentos de soluções de assentos estendidos, otimizados para ambientes específicos. Brinque com diferentes cores de assento e encosto ou opte por um visual monocromático. A estrutura é sempre revestida a pó e a base de alumínio reciclado vem pintada ou polida. Versatilidade e adaptabilidade combinadas com suas muitas áreas de uso são os pontos fortes e o núcleo dos assentos modulares Teius.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicateius-sofa-h460-1200-armrest
    • Familia de productoModular Seating
    • Grupo de produtosTeius
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEstofo
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText