Publicar produtos
Gitterbahn-Bogen 90° 100 x 60 A4, 1.4404
Gitterbahn-Bogen 90° 100 x 60 A4, 1.4404

    Gitterbahn-Bogen 90° 100 x 60 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Para conectar diferentes níveis ou linhas de grade alinhadas horizontal e verticalmente. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Arco de grade de 90° 400 x 60 A4, 1.4404 (Nº do item: 306010)
    • Grade de trilho arco 90° 300 x 60 A4, 1.4404 (Nº do item: 306009)
    • Folha quadriculada 90° 200 x 60 A4, 1.4404 (Nº do item: 306008)
    Especificação
    • Art.Nr306007
      ELDAS®-Nr127024506
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge441 mm
      Breite441 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.684 kg
      Blechstärke4 mm

      Varianten

      Gitterbahn-Bogen 90° 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306010 | ELDAS®-Nr: 127024536 | Breite: 741 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.7 kg

      Gitterbahn-Bogen 90° 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306009 | ELDAS®-Nr: 127024526 | Breite: 641 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.335 kg

      Gitterbahn-Bogen 90° 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306008 | ELDAS®-Nr: 127024516 | Breite: 541 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.07 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única306007
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)441
    • Profundidade (mm)441
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.684
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição