Publicar produtos
Multibahn 100 x 60 A4, 1.4404
Multibahn 100 x 60 A4, 1.4404

    Multibahn 100 x 60 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Empilhável. Degraus arredondados com espaçamento de 75 mm. Ideal para instalação rápida. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Multilane 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.No: 306203)
    • Multilane 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.No: 306202)
    • Multilane 200 x 60 A4, 1.4404 (Art.No: 306201)
    Especificação
    • Art.Nr306200
      ELDAS®-Nr127001006
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3000 mm
      Breite132 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht6.8 kg
      Blechstärke1.25 mm
      Sprossenabstand75 mm

      Varianten

      Multibahn 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306203 | ELDAS®-Nr: 127001036 | Breite: 432 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.317 kg

      Multibahn 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306202 | ELDAS®-Nr: 127001026 | Breite: 332 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.5 kg

      Multibahn 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306201 | ELDAS®-Nr: 127001016 | Breite: 232 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.6 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única306200
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)132
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)6.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição