Publicar produtos
Gitterbahn 100 x 60
Gitterbahn 100 x 60

    Gitterbahn 100 x 60

    Traduzido por Google,

    Aço Ø 4mm. Revestido com polietileno, livre de halogênio. Montagem sem parafusos.

    Variantes

    • Trilho quadriculado 600 x 60 (Nº do item: 307185)
    • Trilho quadriculado 500 x 60 (Nº do item: 307184)
    • Trilho quadriculado 400 x 60 (Nº do item: 307183)
    • Trilho quadriculado 300 x 60 (Nº do item: 307182)
    • Trilho quadriculado 200 x 60 (Nº do item: 307181)
    Especificação
    • Art.Nr307180
      ELDAS®-Nr127020006
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge3004 mm
      Breite114 mm
      Höhe71.5 mm
      Gewicht2.704 kg
      Blechstärke4 mm

      Varianten

      Gitterbahn 600 x 60
      Art.Nr: 307185 | ELDAS®-Nr: 127020056 | Breite: 614 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 7.7 kg

      Gitterbahn 500 x 60
      Art.Nr: 307184 | ELDAS®-Nr: 127020046 | Breite: 514 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 6.718 kg

      Gitterbahn 400 x 60
      Art.Nr: 307183 | ELDAS®-Nr: 127020036 | Breite: 414 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 5.698 kg

      Gitterbahn 300 x 60
      Art.Nr: 307182 | ELDAS®-Nr: 127020026 | Breite: 314 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 4.7 kg

      Gitterbahn 200 x 60
      Art.Nr: 307181 | ELDAS®-Nr: 127020016 | Breite: 214 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 3.701 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307180
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)71.5
    • Largura (mm)114
    • Profundidade (mm)3004
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)2.704
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição