Publicar produtos
Flachgitter 100
Flachgitter 100

    Flachgitter 100

    Traduzido por Google,

    Aço Ø 4mm. Revestido com polietileno, livre de halogênio. Montagem sem parafusos.

    Variantes

    • Grade plana 200 (Art.No: 307193)
    • Grade plana 400 (Art.No: 307195)
    • Grade plana 300 (Art.No: 307194)
    Especificação
    • Art.Nr307192
      ELDAS®-Nr127020606
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge3004 mm
      Breite211 mm
      Höhe25 mm
      Gewicht2.704 kg
      Blechstärke4 mm

      Varianten

      Flachgitter 200
      Art.Nr: 307193 | ELDAS®-Nr: 127020616 | Breite: 311 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 3.701 kg

      Flachgitter 400
      Art.Nr: 307195 | ELDAS®-Nr: 127020636 | Breite: 511 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 5.696 kg

      Flachgitter 300
      Art.Nr: 307194 | ELDAS®-Nr: 127020626 | Breite: 411 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 4.698 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307192
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)25
    • Largura (mm)211
    • Profundidade (mm)3004
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)2.704
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição