Publicar produtos
Vertikalbogen aussen 90° 200 x 60

Vertikalbogen aussen 90° 200 x 60

Traduzido por Google,

Variantes

  • Arco vertical, externo 90°, 300 x 60 (Nº do item: 307270)
Especificação
  • Art.Nr307269
    WerkstoffStahl - S235JRC
    Länge298.5 mm
    Breite298.5 mm
    Höhe71.5 mm
    Gewicht0.539 kg

    Varianten

    Vertikalbogen aussen 90° 300 x 60
    Art.Nr: 307270 | Breite: 298.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.717 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª única307269
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)71.5
  • Largura (mm)298.5
  • Profundidade (mm)298.5
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)0.539
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição