Publicar produtos
Multibahn Segment 100 x 110 ZMA
Multibahn Segment 100 x 110 ZMA

    Multibahn Segment 100 x 110 ZMA

    Traduzido por Google,

    Para conectar diferentes níveis ou múltiplas trilhas alinhadas horizontal e verticalmente. Compensação de comprimento flexível com abas de conexão integradas.

    Variantes

    • Segmento multitrack 600 x 110 ZMA (Nº do item: 307483)
    • Segmento multitrack 500 x 110 ZMA (Nº do item: 307482)
    • Segmento multitrack 400 x 110 ZMA (Nº do item: 307481)
    • Segmento multitrack 300 x 110 ZMA (Nº do item: 307480)
    • Segmento multitrack 200 x 110 ZMA (Nº do item: 307479)
    Especificação
    • Art.Nr307478
      ELDAS®-Nr127000806
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge350 mm
      Breite142 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht0.838 kg
      Sprossenabstand75 mm

      Varianten

      Multibahn Segment 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307483 | ELDAS®-Nr: 127000856 | Breite: 642 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.165 kg

      Multibahn Segment 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307482 | ELDAS®-Nr: 127000846 | Breite: 542 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.094 kg

      Multibahn Segment 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307481 | ELDAS®-Nr: 127000836 | Breite: 442 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.034 kg

      Multibahn Segment 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307480 | ELDAS®-Nr: 127000826 | Breite: 342 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 0.966 kg

      Multibahn Segment 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307479 | ELDAS®-Nr: 127000816 | Breite: 242 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 0.902 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307478
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)142
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.838
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição