Publicar produtos
Schnellverleger 8-15 ZMA
Schnellverleger 8-15 ZMA

    Schnellverleger 8-15 ZMA

    Traduzido por Google,

    Para fixação horizontal e vertical de cabos.

    Variantes

    • Adesivo de liberação rápida 40-50 ZMA (Art.No: 307580)
    • Liberação rápida 32-40 ZMA (Art.No: 307579)
    • Fecho de liberação rápida 26-33 ZMA (Art.No: 307578)
    • Liberação rápida 20-26 ZMA (Art.No: 307577)
    • Placa de liberação rápida 15-20 ZMA (Art.No: 307576)
    Especificação
    • Art.Nr307575
      ELDAS®-Nr120150626
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge32 mm
      Breite19 mm
      Höhe47 mm
      Gewicht0.025 kg

      Varianten

      Schnellverleger 40-50 ZMA
      Art.Nr: 307580 | ELDAS®-Nr: 120155826 | Breite: 66 mm | Höhe: 126 mm | Gewicht: 0.101 kg

      Schnellverleger 32-40 ZMA
      Art.Nr: 307579 | ELDAS®-Nr: 120154726 | Breite: 53 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 0.082 kg

      Schnellverleger 26-33 ZMA
      Art.Nr: 307578 | ELDAS®-Nr: 120153326 | Breite: 43 mm | Höhe: 79 mm | Gewicht: 0.066 kg

      Schnellverleger 20-26 ZMA
      Art.Nr: 307577 | ELDAS®-Nr: 120152326 | Breite: 35 mm | Höhe: 74 mm | Gewicht: 0.05 kg

      Schnellverleger 15-20 ZMA
      Art.Nr: 307576 | ELDAS®-Nr: 120151326 | Höhe: 64 mm | Gewicht: 0.038 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307575
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)47
    • Largura (mm)19
    • Profundidade (mm)32
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.025
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição