Publicar produtos
Deckenstütze U standard 200 gvz
Deckenstütze U standard 200 gvz

    Deckenstütze U standard 200 gvz

    Traduzido por Google,

    Suporte de teto composto por um perfil em U de 50x50 com furos alongados. Placa de extremidade quadrada de 150x150. Possibilidade de montagem em um único ponto. Parafusos M10.

    Variantes

    • Suporte de teto U padrão 700 gvz (Art.No: 307662)
    • Suporte de teto U padrão 1000 gvz (Art.No: 307661)
    • Suporte de teto padrão U 800 gvz (Art.No: 307660)
    • Suporte de teto U padrão 600 gvz (Art.No: 307659)
    • Suporte de teto U padrão 500 gvz (Art.No: 307658)
    • Suporte de teto U padrão 400 gvz (Art.No: 307657)
    • Suporte de teto U padrão 300 gvz (Art.No: 307656)
    • Suporte de teto U padrão 2000 gvz (Art.No: 307654)
    • Suporte de teto U padrão 1500 gvz (Art.No: 307653)
    • Suporte de teto U padrão 1200 gvz (Art.No: 307652)
    • Suporte de teto U padrão 900 gvz (Art.No: 307644)
    Especificação
    • Art.Nr307655
      ELDAS®-Nr127080006
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge200 mm
      Breite150 mm
      Höhe150 mm
      Gewicht1.104 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Deckenstütze U standard 700 gvz
      Art.Nr: 307662 | ELDAS®-Nr: 127083046 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.261 kg

      Deckenstütze U standard 1000 gvz
      Art.Nr: 307661 | ELDAS®-Nr: 127080066 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.956 kg

      Deckenstütze U standard 800 gvz
      Art.Nr: 307660 | ELDAS®-Nr: 127080056 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.493 kg

      Deckenstütze U standard 600 gvz
      Art.Nr: 307659 | ELDAS®-Nr: 127080046 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.03 kg

      Deckenstütze U standard 500 gvz
      Art.Nr: 307658 | ELDAS®-Nr: 127080036 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.798 kg

      Deckenstütze U standard 400 gvz
      Art.Nr: 307657 | ELDAS®-Nr: 127080026 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.567 kg

      Deckenstütze U standard 300 gvz
      Art.Nr: 307656 | ELDAS®-Nr: 127080016 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.335 kg

      Deckenstütze U standard 2000 gvz
      Art.Nr: 307654 | ELDAS®-Nr: 127080086 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 5.272 kg

      Deckenstütze U standard 1500 gvz
      Art.Nr: 307653 | ELDAS®-Nr: 127080076 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 4.114 kg

      Deckenstütze U standard 1200 gvz
      Art.Nr: 307652 | ELDAS®-Nr: 127080096 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.419 kg

      Deckenstütze U standard 900 gvz
      Art.Nr: 307644 | ELDAS®-Nr: 127081166 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.668 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307655
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)1.104
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição