Publicar produtos
T-Abgang 100 x 110 ZMA
T-Abgang 100 x 110 ZMA

    T-Abgang 100 x 110 ZMA

    Traduzido por Google,

    Proteção dos cabos contra danos e sujeira. Fixação adicional é garantida por clipes de retenção para instalação vertical.

    Variantes

    • Saída em T 600 x 110 ZMA (Art.No: 307729)
    • Saída em T 500 x 110 ZMA (Art.No: 307728)
    • Saída em T 300 x 110 ZMA (Art.No: 307726)
    • Saída em T 400 x 110 ZMA (Art.No: 307727)
    • Saída em T 200 x 110 ZMA (Art.No: 307725)
    Especificação
    • Art.Nr307724
      ELDAS®-Nr127015306
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge487 mm
      Breite218 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht0.68 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      T-Abgang 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307729 | ELDAS®-Nr: 127015356 | Breite: 373 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 2.58 kg

      T-Abgang 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307728 | ELDAS®-Nr: 127015346 | Breite: 373 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 2.34 kg

      T-Abgang 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307726 | ELDAS®-Nr: 127015326 | Breite: 322 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.933 kg

      T-Abgang 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307727 | ELDAS®-Nr: 127015336 | Breite: 373 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 2.13 kg

      T-Abgang 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307725 | ELDAS®-Nr: 127015316 | Breite: 218 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 0.88 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307724
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)218
    • Profundidade (mm)487
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.68
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição