Publicar produtos
Teleskop-Deckenstütze standard 200-350 fvz

Teleskop-Deckenstütze standard 200-350 fvz

Traduzido por Google,

Suporte de teto ajustável com trilho de montagem interno. Pode ser fixado com dois conjuntos de parafusos M10x25. Comprimento de 200 a 350 mm.

Variantes

  • Suporte telescópico de teto padrão 350-500 fvz (Art.No: 307757)
  • Suporte telescópico de teto padrão 750-1000 fvz (Art.No: 307759)
  • Suporte telescópico de teto padrão 1000-1350 fvz (Art.No: 307760)
  • Suporte telescópico de teto padrão 500-750 fvz (Art.No: 307758)
  • Suporte telescópico de teto padrão 1350-1700 fvz (Art.No: 307761)
  • Suporte telescópico de teto padrão 1700-2050 fvz (Art.No: 307762)
Especificação
  • Art.Nr307756
    ELDAS®-Nr-
    WerkstoffStahl - DD11
    Breite150 mm
    Höhe150 mm
    Gewicht1.702 kg

    Varianten

    Teleskop-Deckenstütze standard 350-500 fvz
    Art.Nr: 307757 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.506 kg

    Teleskop-Deckenstütze standard 750-1000 fvz
    Art.Nr: 307759 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.522 kg

    Teleskop-Deckenstütze standard 1000-1350 fvz
    Art.Nr: 307760 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 4.451 kg

    Teleskop-Deckenstütze standard 500-750 fvz
    Art.Nr: 307758 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.831 kg

    Teleskop-Deckenstütze standard 1350-1700 fvz
    Art.Nr: 307761 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 5.079 kg

    Teleskop-Deckenstütze standard 1700-2050 fvz
    Art.Nr: 307762 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 5.775 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª única307756
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)150
  • Profundidade (mm)200
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)1.702
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição