Publicar produtos
Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 110 ZMA
Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 110 ZMA

    Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 110 ZMA

    Traduzido por Google,

    Proteção dos cabos contra danos e sujeira. Fixação adicional é garantida por clipes de retenção para instalação vertical.

    Variantes

    • Tampa para ângulo de 90° NW 500 x 110 ZMA (Art.No: 307820)
    • Tampa para ângulo de 90° NW 400 x 110 ZMA (Art.No: 307819)
    • Tampa para ângulo de 90° NW 300 x 110 ZMA (Art.No: 307818)
    • Tampa para ângulo de 90° NW 200 x 110 ZMA (Art.No: 307817)
    • Tampa para ângulo de 90° NW 600 x 110 ZMA (Art.No: 307821)
    Especificação
    • Art.Nr307816
      ELDAS®-Nr127014276
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge392 mm
      Breite205.5 mm
      Höhe14 mm
      Gewicht0.5 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Deckel zu Winkel 90° NW 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307820 | ELDAS®-Nr: 127014386 | Breite: 684.5 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 4.1 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307819 | ELDAS®-Nr: 127014376 | Breite: 574 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 3.1 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307818 | ELDAS®-Nr: 127014296 | Breite: 469 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 2.24 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307817 | ELDAS®-Nr: 127014286 | Breite: 327 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 1.015 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307821 | ELDAS®-Nr: 127014396 | Breite: 795 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 5.3 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307816
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)14
    • Largura (mm)205.5
    • Profundidade (mm)392
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição