Publicar produtos
Deckel zu T-Abgang 100 x 110 ZMA
Deckel zu T-Abgang 100 x 110 ZMA

    Deckel zu T-Abgang 100 x 110 ZMA

    Traduzido por Google,

    Proteção dos cabos contra danos e sujeira. Fixação adicional é garantida por clipes de retenção para instalação vertical.

    Variantes

    • Tampa para saída em T 400 x 110 ZMA (Nº da peça: 307843)
    • Tampa para saída em T 300 x 110 ZMA (Nº da peça: 307842)
    • Tampa para saída em T 200 x 110 ZMA (Nº da peça: 307841)
    Especificação
    • Art.Nr307840
      ELDAS®-Nr127015276
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge410 mm
      Breite134 mm
      Höhe15 mm
      Gewicht0.33 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Deckel zu T-Abgang 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307843 | ELDAS®-Nr: 127015376 | Breite: 237 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 1.3 kg

      Deckel zu T-Abgang 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307842 | ELDAS®-Nr: 127015296 | Breite: 237 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 1.13 kg

      Deckel zu T-Abgang 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307841 | ELDAS®-Nr: 127015286 | Breite: 134 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 0.42 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307840
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)15
    • Largura (mm)134
    • Profundidade (mm)410
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.33
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição