Publicar produtos
T-Abgang kompakt NW 100 x 110 mm ZMA

T-Abgang kompakt NW 100 x 110 mm ZMA

Traduzido por Google,

Variantes

  • Tomada T compacta NW 200 x 110 mm ZMA (Art.No: 307911)
  • Tomada T compacta NW 300 x 110 mm ZMA (Art.No: 307912)
  • Tomada T compacta NW 400 x 110 mm ZMA (Art.No: 307913)
  • Tomada T compacta NW 500 x 110 mm ZMA (Art.No: 307914)
  • Tomada T compacta NW 600 x 110 mm ZMA (Art.No: 307915)
  • Tomada T compacta NW 600 x 60 mm ZMA (Art.No: 307895)
Especificação
  • Art.Nr307910
    ELDAS®-Nr127018806
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge360.6 mm
    Breite157.8 mm
    Höhe112.5 mm
    Gewicht0.52 kg

    Varianten

    T-Abgang kompakt NW 200 x 110 mm ZMA
    Art.Nr: 307911 | ELDAS®-Nr: 127018816 | Breite: 157.8 mm | Höhe: 112.5 mm | Gewicht: 0.62 kg

    T-Abgang kompakt NW 300 x 110 mm ZMA
    Art.Nr: 307912 | ELDAS®-Nr: 127018826 | Breite: 157.8 mm | Höhe: 112.5 mm | Gewicht: 0.73 kg

    T-Abgang kompakt NW 400 x 110 mm ZMA
    Art.Nr: 307913 | ELDAS®-Nr: 127018836 | Breite: 157.8 mm | Höhe: 112.5 mm | Gewicht: 0.84 kg

    T-Abgang kompakt NW 500 x 110 mm ZMA
    Art.Nr: 307914 | ELDAS®-Nr: 127018846 | Breite: 157.8 mm | Höhe: 112.5 mm | Gewicht: 0.94 kg

    T-Abgang kompakt NW 600 x 110 mm ZMA
    Art.Nr: 307915 | ELDAS®-Nr: 127018856 | Breite: 157.8 mm | Höhe: 112.5 mm | Gewicht: 1.05 kg

    T-Abgang kompakt NW 600 x 60 mm ZMA
    Art.Nr: 307895 | ELDAS®-Nr: 127018796 | Breite: 161.6 mm | Höhe: 62.5 mm | Gewicht: 0.92 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª única307910
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)112.5
  • Largura (mm)157.8
  • Profundidade (mm)360.6
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)0.52
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição