Publicar produtos
Kabelbahn-Segment 100 x 110 ZMA
Kabelbahn-Segment 100 x 110 ZMA

    Kabelbahn-Segment 100 x 110 ZMA

    Traduzido por Google,

    Para conectar diferentes níveis ou calhas de cabos alinhadas horizontal e verticalmente. Compensação de comprimento flexível graças às abas de conexão integradas.

    Variantes

    • Segmento de canaleta para cabos 600 x 110 ZMA (Art.No: 307948)
    • Segmento de canaleta para cabos 500 x 110 ZMA (Art.No: 307947)
    • Segmento de canaleta para cabos 400 x 110 ZMA (Art.No: 307946)
    • Segmento de canaleta para cabos 300 x 110 ZMA (Art.No: 307945)
    • Segmento de canaleta para cabos 200 x 110 ZMA (Art.No: 307944)
    Especificação
    • Art.Nr307943
      ELDAS®-Nr127011806
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge350 mm
      Breite142 mm
      Höhe122 mm
      Gewicht1.046 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Kabelbahn-Segment 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307948 | ELDAS®-Nr: 127011856 | Breite: 642 mm | Höhe: 122 mm | Gewicht: 2.259 kg

      Kabelbahn-Segment 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307947 | ELDAS®-Nr: 127011846 | Breite: 542 mm | Höhe: 122 mm | Gewicht: 2.047 kg

      Kabelbahn-Segment 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307946 | ELDAS®-Nr: 127011836 | Breite: 442 mm | Höhe: 122 mm | Gewicht: 1.798 kg

      Kabelbahn-Segment 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307945 | ELDAS®-Nr: 127011826 | Breite: 342 mm | Höhe: 122 mm | Gewicht: 1.543 kg

      Kabelbahn-Segment 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307944 | ELDAS®-Nr: 127011816 | Breite: 242 mm | Höhe: 122 mm | Gewicht: 1.28 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307943
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)122
    • Largura (mm)142
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)1.046
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição