Publicar produtos
Schiebeteil standard 200 x 500 fvz
Schiebeteil standard 200 x 500 fvz

    Schiebeteil standard 200 x 500 fvz

    Traduzido por Google,

    Seção deslizante com altura ajustável para calhas de cabos. Montagem com parafusos M6x10, código 307144, a ser encomendado separadamente. Faixa de ajuste de 125 mm.

    Variantes

    • Peça deslizante padrão 200 x 600 galvanizada (Art.No: 308617)
    Especificação
    • Art.Nr308616
      ELDAS®-Nr127083166
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge495 mm
      Breite50 mm
      Höhe204 mm
      Gewicht1 kg

      Varianten

      Schiebeteil standard 200 x 600 fvz
      Art.Nr: 308617 | ELDAS®-Nr: 127083176 | Breite: 50 mm | Höhe: 204 mm | Gewicht: 1.2 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única308616
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)204
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)495
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa