Publicar produtos
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 fvz
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 fvz

    Funktionserhalt-Ausleger standard 100 fvz

    Traduzido por Google,

    Para trilhos de montagem com largura de 100 a 400 mm. Para cargas médias a pesadas.

    Variantes

    • Integridade funcional da lança padrão 400 fvz (Art.No: 308833)
    • Integridade funcional da lança padrão 300 fvz (Art.No: 308832)
    • Integridade funcional da lança padrão 200 fvz (Art.No: 308831)
    Especificação
    • Art.Nr308830
      ELDAS®-Nr127080866
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge129 mm
      Breite45 mm
      Höhe56 mm
      Gewicht0.236 kg

      Varianten

      Funktionserhalt-Ausleger standard 400 fvz
      Art.Nr: 308833 | ELDAS®-Nr: 127080896 | Breite: 45 mm | Höhe: 92 mm | Gewicht: 0.856 kg

      Funktionserhalt-Ausleger standard 300 fvz
      Art.Nr: 308832 | ELDAS®-Nr: 127080886 | Breite: 45 mm | Höhe: 80 mm | Gewicht: 0.624 kg

      Funktionserhalt-Ausleger standard 200 fvz
      Art.Nr: 308831 | ELDAS®-Nr: 127080876 | Breite: 45 mm | Höhe: 68 mm | Gewicht: 0.423 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única308830
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)56
    • Largura (mm)45
    • Profundidade (mm)129
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.236
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição