Publicar produtos
Innenbogen 90° 200 x 60 fvz
Innenbogen 90° 200 x 60 fvz

    Innenbogen 90° 200 x 60 fvz

    Traduzido por Google,

    Para uso em raios amplos. Empilhável. Degraus com perfil em C e espaçamento de 300 mm.

    Variantes

    • Arco interno 90° 600 x 60 fvz (Art.No: 309754)
    • Arco interno 90° 500 x 60 fvz (Art.No: 309753)
    • Arco interno 90° 400 x 60 fvz (Art.No: 309752)
    • Arco interno 90° 300 x 60 galvanizado (Art.No: 309751)
    Especificação
    • Art.Nr309750
      ELDAS®-Nr127064116
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge917 mm
      Breite917 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht3.778 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      Innenbogen 90° 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 309754 | ELDAS®-Nr: 127064156 | Breite: 1317 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.706 kg

      Innenbogen 90° 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 309753 | ELDAS®-Nr: 127064146 | Breite: 1217 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.246 kg

      Innenbogen 90° 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 309752 | ELDAS®-Nr: 127064136 | Breite: 1117 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.609 kg

      Innenbogen 90° 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 309751 | ELDAS®-Nr: 127064126 | Breite: 1017 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.196 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única309750
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)917
    • Profundidade (mm)917
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)3.778
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição