Publicar produtos
Multifix Decken-Doppelstützen 1000 mm fvz
Multifix Decken-Doppelstützen 1000 mm fvz

    Multifix Decken-Doppelstützen 1000 mm fvz

    Traduzido por Google,

    Suporte de teto composto por dois perfis C Multifix, 50x50 mm, com encaixe. Com furos quadrados e alongados. Placa de extremidade retangular, 200x150 mm, com bordas chanfradas para máxima estabilidade. Adequado para altas capacidades de carga. Fixadores M10.

    Variantes

    • Suportes duplos de teto Multifix 2000 mm galvanizados (Art.No: 309874)
    • Suportes duplos de teto Multifix 1500 mm galvanizados (Art.No: 309873)
    • Suportes duplos de teto Multifix 1200 mm galvanizados (Art.No: 309872)
    Especificação
    • Art.Nr309871
      ELDAS®-Nr127082866
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge1000 mm
      Breite150 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht5.968 kg
      Blechstärke3 mm

      Varianten

      Multifix Decken-Doppelstützen 2000 mm fvz
      Art.Nr: 309874 | ELDAS®-Nr: 127082896 | Breite: 150 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 11.232 kg

      Multifix Decken-Doppelstützen 1500 mm fvz
      Art.Nr: 309873 | ELDAS®-Nr: 127082886 | Breite: 150 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 8.6 kg

      Multifix Decken-Doppelstützen 1200 mm fvz
      Art.Nr: 309872 | ELDAS®-Nr: 127082876 | Breite: 150 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 7.02 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única309871
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)5.968
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição