Publicar produtos
Kabelpritsche 200 x 60 ZMA
Kabelpritsche 200 x 60 ZMA

    Kabelpritsche 200 x 60 ZMA

    Traduzido por Google,

    Bandeja de cabos com paredes laterais perfuradas e degraus em perfil C. Empilhável e compacta.

    Variantes

    • Bandeja de cabos 600 x 60 ZMA (Art.No: 313449)
    • Bandeja de cabos 500 x 60 ZMA (Art.No: 313448)
    • Bandeja de cabos 400 x 60 ZMA (Art.No: 313447)
    • Bandeja de cabos 300 x 60 ZMA (Art.No: 313446)
    Especificação
    • Art.Nr313445
      ELDAS®-Nr127000216
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge3000 mm
      Breite231 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht7.615 kg
      Blechstärke1.25 mm
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Kabelpritsche 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313449 | ELDAS®-Nr: 127000256 | Breite: 631 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 10.956 kg

      Kabelpritsche 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313448 | ELDAS®-Nr: 127000246 | Breite: 531 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 10.117 kg

      Kabelpritsche 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313447 | ELDAS®-Nr: 127000236 | Breite: 431 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.283 kg

      Kabelpritsche 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313446 | ELDAS®-Nr: 127000226 | Breite: 331 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.449 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única313445
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)231
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)7.615
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Switzerland