Publicar produtos
Aussenbogen 90° 200 x 60 ZMA
Aussenbogen 90° 200 x 60 ZMA

    Aussenbogen 90° 200 x 60 ZMA

    Traduzido por Google,

    Para uso com raios de curvatura grandes. Empilhável. Degraus com perfil em C e espaçamento de 300 mm.

    Variantes

    • Arco externo 90° 600 x 60 ZMA (Art.No: 313475)
    • Arco externo 90° 500 x 60 ZMA (Art.No: 313474)
    • Arco externo 90° 400 x 60 ZMA (Art.No: 313473)
    • Arco externo 90° 300 x 60 ZMA (Art.No: 313472)
    Especificação
    • Art.Nr313471
      ELDAS®-Nr127004616
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge1217 mm
      Breite1217 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.042 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand272 mm

      Varianten

      Aussenbogen 90° 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313475 | ELDAS®-Nr: 127004656 | Breite: 2017 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.243 kg

      Aussenbogen 90° 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313474 | ELDAS®-Nr: 127004646 | Breite: 1817 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.26 kg

      Aussenbogen 90° 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313473 | ELDAS®-Nr: 127004636 | Breite: 1617 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.1 kg

      Aussenbogen 90° 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313472 | ELDAS®-Nr: 127004626 | Breite: 1417 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.027 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única313471
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)1217
    • Profundidade (mm)1217
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)5.042
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição