Publicar produtos
Innenbogen 45° 200 x 60 ZMA
Innenbogen 45° 200 x 60 ZMA

    Innenbogen 45° 200 x 60 ZMA

    Traduzido por Google,

    Para uso com raios de curvatura grandes. Empilhável. Degraus com perfil em C e espaçamento de 300 mm.

    Variantes

    • Arco interno 45° 600 x 60 ZMA (Art.No: 313481)
    • Arco interno 45° 500 x 60 ZMA (Art.No: 313480)
    • Arco interno 45° 400 x 60 ZMA (Art.No: 313479)
    • Arco interno 45° 300 x 60 ZMA (Art.No: 313478)
    Especificação
    • Art.Nr313477
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge848 mm
      Breite516 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht2.514 kg
      Blechstärke1.25 mm
      Sprossenabstand164 mm

      Varianten

      Innenbogen 45° 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313481 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 916 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.609 kg

      Innenbogen 45° 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313480 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 816 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.335 kg

      Innenbogen 45° 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313479 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 716 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.061 kg

      Innenbogen 45° 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313478 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 616 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.788 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única313477
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)516
    • Profundidade (mm)848
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)2.514
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição