Publicar produtos
Abgang links 200 x 60 ZMA
Abgang links 200 x 60 ZMA

    Abgang links 200 x 60 ZMA

    Traduzido por Google,

    Para uso com raios de curvatura grandes. Empilhável. Degraus com perfil em C e espaçamento de 300 mm.

    Variantes

    • Saída esquerda 600 x 60 ZMA (Art.No: 313529)
    • Saída esquerda 500 x 60 ZMA (Art.No: 313528)
    • Saída esquerda 400 x 60 ZMA (Art.No: 313527)
    • Saída esquerda 300 x 60 ZMA (Art.No: 313526)
    Especificação
    • Art.Nr313525
      ELDAS®-Nr127005416
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge1150 mm
      Breite917 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.262 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      Abgang links 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313529 | ELDAS®-Nr: 127005456 | Breite: 1317 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.727 kg

      Abgang links 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313528 | ELDAS®-Nr: 127005446 | Breite: 1217 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.926 kg

      Abgang links 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313527 | ELDAS®-Nr: 127005436 | Breite: 1117 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.407 kg

      Abgang links 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313526 | ELDAS®-Nr: 127005426 | Breite: 1017 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.888 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única313525
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)917
    • Profundidade (mm)1150
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)5.262
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição