Publicar produtos
Weitspann-Multibahn 200 x 110 fvz
Weitspann-Multibahn 200 x 110 fvz
Weitspann-Multibahn 200 x 110 fvz

    Weitspann-Multibahn 200 x 110 fvz

    Traduzido por Google,

    Via férrea de grande vão com múltiplas vias, perfurações nas paredes laterais e degraus com perfil em C.

    Variantes

    • Trilho multitrack de grande vão 600 x 110 fvz (Art.No: 320104)
    • Trilho multicanal de grande vão 500 x 110 fvz (Art.No: 320103)
    • Trilho multicanal de grande vão 400 x 110 fvz (Art.No: 320102)
    • Trilho multitrack de grande vão 300 x 110 fvz (Art.No: 320101)
    Especificação
    • Art.Nr320100
      ELDAS®-Nr127050716
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge3000 mm
      Breite207 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht16.106 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn 600 x 110 fvz
      Art.Nr: 320104 | ELDAS®-Nr: 127050756 | Breite: 607 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 19.618 kg

      Weitspann-Multibahn 500 x 110 fvz
      Art.Nr: 320103 | ELDAS®-Nr: 127050746 | Breite: 507 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 18.74 kg

      Weitspann-Multibahn 400 x 110 fvz
      Art.Nr: 320102 | ELDAS®-Nr: 127050736 | Breite: 407 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 17.862 kg

      Weitspann-Multibahn 300 x 110 fvz
      Art.Nr: 320101 | ELDAS®-Nr: 127050726 | Breite: 307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 16.984 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única320100
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)207
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)16.106
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição