Publicar produtos
WSMB-Bogen 45° 200 x 60 ZMA
WSMB-Bogen 45° 200 x 60 ZMA

    WSMB-Bogen 45° 200 x 60 ZMA

    Traduzido por Google,

    Para uso com raios de curvatura grandes. Degraus com perfil em C e espaçamento de 150 mm entre eles.

    Variantes

    • Cotovelo WSMB 45° 300 x 60 ZMA (Art.No: 322015)
    • Curvatura WSMB 45° 600 x 60 ZMA (Art.No: 322018)
    • Curvatura WSMB 45° 500 x 60 ZMA (Art.No: 322017)
    • Curvatura WSMB 45° 400 x 60 ZMA (Art.No: 322016)
    Especificação
    • Art.Nr322014
      ELDAS®-Nr127004416
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge841 mm
      Breite495 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht3.78 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB-Bogen 45° 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322015 | ELDAS®-Nr: 127004426 | Breite: 595 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.15 kg

      WSMB-Bogen 45° 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322018 | ELDAS®-Nr: 127004456 | Breite: 895 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.262 kg

      WSMB-Bogen 45° 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322017 | ELDAS®-Nr: 127004446 | Breite: 795 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.891 kg

      WSMB-Bogen 45° 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322016 | ELDAS®-Nr: 127004436 | Breite: 695 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.521 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única322014
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)495
    • Profundidade (mm)841
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)3.78
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição