Publicar produtos
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 ZMA
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 ZMA

    Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 ZMA

    Traduzido por Google,

    Para conectar diferentes níveis ou trilhos múltiplos de grande vão orientados horizontal e verticalmente. Compensação flexível de comprimento com abas de conexão integradas.

    Variantes

    • Segmento multitrack de grande vão 500 x 60 ZMA (Art.No: 322039)
    • Segmento multitrack de grande vão 600 x 60 ZMA (Art.No: 322040)
    • Segmento multitrack de grande vão 400 x 60 ZMA (Art.No: 322038)
    • Segmento multitrack de grande vão 300 x 60 ZMA (Art.No: 322037)
    Especificação
    • Art.Nr322036
      ELDAS®-Nr127010716
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge340 mm
      Breite204 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht1.081 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand110 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322039 | ELDAS®-Nr: 127010746 | Breite: 504 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.344 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322040 | ELDAS®-Nr: 127010756 | Breite: 604 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.432 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322038 | ELDAS®-Nr: 127010736 | Breite: 404 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.256 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322037 | ELDAS®-Nr: 127010726 | Breite: 304 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.168 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única322036
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)204
    • Profundidade (mm)340
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)1.081
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição