Publicar produtos
Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 60 ZMA
Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 60 ZMA

    Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 60 ZMA

    Traduzido por Google,

    Proteção dos cabos contra danos e sujeira. Fixação adicional é garantida por clipes de retenção para instalação vertical.

    Variantes

    • Tampa para ângulo de 90° NW 600 x 60 ZMA (Art.No: 330615)
    • Tampa para ângulo de 90° NW 200 x 60 ZMA (Art.No: 330215)
    • Tampa para ângulo de 90° NW 500 x 60 ZMA (Art.No: 330515)
    • Tampa para ângulo de 90° NW 400 x 60 ZMA (Art.No: 330415)
    • Tampa para ângulo de 90° NW 300 x 60 ZMA (Art.No: 330315)
    Especificação
    • Art.Nr330115
      ELDAS®-Nr127053386
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge392 mm
      Breite205.5 mm
      Höhe14 mm
      Gewicht0.515 kg

      Varianten

      Deckel zu Winkel 90° NW 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330615 | ELDAS®-Nr: 127053076 | Breite: 795 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 6.713 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330215 | ELDAS®-Nr: 127053276 | Breite: 327 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 1.27 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330515 | ELDAS®-Nr: 127053216 | Breite: 684.5 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 5.219 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330415 | ELDAS®-Nr: 127053256 | Breite: 574 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 3.934 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330315 | ELDAS®-Nr: 127053196 | Breite: 469 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 2.845 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única330115
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)14
    • Largura (mm)205.5
    • Profundidade (mm)392
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.515
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição