Publicar produtos
Winkel 45° NW 100 x 60 ZMA
Winkel 45° NW 100 x 60 ZMA

    Winkel 45° NW 100 x 60 ZMA

    Traduzido por Google,

    Perfurado e empilhável, com proteção para cabos em ambos os lados e abas de conexão integradas.

    Variantes

    • Ângulo 45° NW 600 x 60 ZMA (art.nº: 330620)
    • Ângulo 45° NW 200 x 60 ZMA (art.nº: 330220)
    • Ângulo 45° NW 500 x 60 ZMA (art.nº: 330520)
    • Ângulo 45° NW 400 X 60 ZMA (Art.Nº: 330420)
    • Ângulo 45° NW 300 x 60 ZMA (Art.No: 330320)
    Especificação
    • Art.Nr330120
      ELDAS®-Nr127014046
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge287 mm
      Breite167 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.513 kg

      Varianten

      Winkel 45° NW 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330620 | ELDAS®-Nr: 127014546 | Breite: 838 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.659 kg

      Winkel 45° NW 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330220 | ELDAS®-Nr: 127014056 | Breite: 275 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.84 kg

      Winkel 45° NW 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330520 | ELDAS®-Nr: 127014366 | Breite: 614 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.925 kg

      Winkel 45° NW 400 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330420 | ELDAS®-Nr: 127014266 | Breite: 507 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.85 kg

      Winkel 45° NW 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330320 | ELDAS®-Nr: 127014166 | Breite: 399 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.628 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única330120
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)167
    • Profundidade (mm)287
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.513
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa