Publicar produtos
Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm gvz
Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm gvz

    Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm gvz

    Traduzido por Google,

    Perfil C Multifix 50x50 dentado. Com furos quadrados e oblongos. Adequado para altas capacidades de carga. Parafusos M10.

    Variantes

    • Perfil Multifix 50 x 50 x 800 mm gvz (Art.No: 350019)
    • Trilho perfilado Multifix, dentado, 50 x 50 x 600 mm, galvanizado (Art. N°: 350026)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 6000 mm gvz (Art.No: 350025)
    • Perfil Multifix 50 x 50 3000 mm gvz (Art.No: 350024)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 2000 mm gvz (Art.No: 350023)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 1500 mm gvz (Art.No: 350022)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 1200 mm gvz (Art.No: 350021)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 1000 mm gvz (Art.No: 350020)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 500 mm gvz (código do produto: 350018)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 400 mm gvz (Art.No: 350017)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 300 mm gvz (Art.No: 350016)
    Especificação
    • Art.Nr350015
      ELDAS®-Nr127087106
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge198 mm
      Breite50 mm
      Höhe50 mm
      Gewicht0.5 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Multifix Profil 50 x 50 x 800 mm gvz
      Art.Nr: 350019 | ELDAS®-Nr: 127087146 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.1 kg

      Multifix Profilschiene verzahnt 50 x 50 x 600 gvz
      Art.Nr: 350026 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1.6 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 6000 mm gvz
      Art.Nr: 350025 | ELDAS®-Nr: 127088216 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 15.786 kg

      Multifix Profil 50 x 50 3000 mm gvz
      Art.Nr: 350024 | ELDAS®-Nr: 127088206 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 7.9 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 2000 mm gvz
      Art.Nr: 350023 | ELDAS®-Nr: 127088196 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 5.3 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1500 mm gvz
      Art.Nr: 350022 | ELDAS®-Nr: 127088186 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 3.9 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1200 mm gvz
      Art.Nr: 350021 | ELDAS®-Nr: 127088176 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 3.2 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1000 mm gvz
      Art.Nr: 350020 | ELDAS®-Nr: 127088166 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.6 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 500 mm gvz
      Art.Nr: 350018 | ELDAS®-Nr: 127087136 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1.33 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 400 mm gvz
      Art.Nr: 350017 | ELDAS®-Nr: 127087126 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 300 mm gvz
      Art.Nr: 350016 | ELDAS®-Nr: 127087116 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 0.8 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única350015
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)198
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa