Publicar produtos
Multifix Abdeckstreifen
Multifix Abdeckstreifen

    Multifix Abdeckstreifen

    Traduzido por Google,

    Para vedação da abertura serrilhada dos perfis C Multix. Plástico livre de halogênio.

    Especificação
    • Art.Nr350081
      ELDAS®-Nr127088286
      WerkstoffKunststoff
      Länge298 mm
      Breite30 mm
      Höhe15.5 mm
      Gewicht0.045 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única350081
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)15.5
    • Largura (mm)30
    • Profundidade (mm)298
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.045
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa