Publicar produtos
Unterlagsscheibe M10 11.3 x 3.7 x 32  A4, 1.4404

Unterlagsscheibe M10 11.3 x 3.7 x 32 A4, 1.4404

Traduzido por Google,

Arruela M10.

Especificação
  • Art.Nr350126
    ELDAS®-Nr-
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
    Länge32 mm
    Breite3.7 mm
    Höhe3.7 mm
    Gewicht0.021 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª única350126
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3.7
  • Largura (mm)3.7
  • Profundidade (mm)32
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)0.021
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição