Publicar produtos
Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=200
Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=200

    Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=200

    Traduzido por Google,

    Para fixação universal, segura e antiderrapante em vigas de aço. Fabricado com perfil C Multifix 25x50. Perfil eletrogalvanizado, grampos e suportes galvanizados a quente.

    Variantes

    • Kit de montagem 25 x 50 L=400 (Nº do item: 350203)
    • Kit de montagem 25 x 50 L=500 (Nº do item: 350204)
    • Kit de montagem 25 x 50 L=800 (Nº do item: 350205)
    • Kit de montagem 25 x 50 L=1000 (Nº do item: 350206)
    • Kit de montagem 25 x 50 L=300 (Nº do item: 350202)
    Especificação
    • Art.Nr350201
      ELDAS®-Nr127088606
      WerkstoffStahl
      Länge198 mm
      Breite70 mm
      Höhe104 mm
      Gewicht1.146 kg

      Varianten

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=400
      Art.Nr: 350203 | ELDAS®-Nr: 127088626 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 1.57 kg

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=500
      Art.Nr: 350204 | ELDAS®-Nr: 127088636 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 1.783 kg

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=800
      Art.Nr: 350205 | ELDAS®-Nr: 127088646 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 2.42 kg

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=1000
      Art.Nr: 350206 | ELDAS®-Nr: 127088656 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 2.845 kg

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=300
      Art.Nr: 350202 | ELDAS®-Nr: 127088616 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 1.358 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única350201
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)104
    • Largura (mm)70
    • Profundidade (mm)198
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)1.146
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição