Publicar produtos
U-Kanal 40 x 50 A4, 1.4404
U-Kanal 40 x 50 A4, 1.4404

    U-Kanal 40 x 50 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Ø 4mm. Aço inoxidável

    Variantes

    • U-Kanal 40 x 75 A4, 1.4404 (Art.Nr: 353131)
    Especificação
    • Art.Nr353130
      ELDAS®-Nr127020356
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge1954 mm
      Breite50 mm
      Höhe40 mm
      Gewicht2.2 kg
      Blechstärke5 mm

      Varianten

      U-Kanal 40 x 75 A4, 1.4404
      Art.Nr: 353131 | ELDAS®-Nr: 127020366 | Breite: 75 mm | Höhe: 40 mm | Gewicht: 1.5 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única353130
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)1954
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)2.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição