Publicar produtos
MODERNA/MODERNA R Wall-hung WC, washdown, rimless
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Wall-hung WC, washdown, rimless

Traduzido por Google,
Sanita suspensa sem aro LAUFEN MODERNA R, cerâmica sanitária, para autoclismos EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensões 360 x 560 x 360 mm Característica especial: sem aro, as superfícies ocultas que direcionam a água são totalmente envidraçadas, a vácuo verificado Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), assento de sanita sem tampa 89354.7, assento e tampa de sanita 89354.2, 89354.3, assento e cobertura de sanita com rebaixamento automático 89354.4 Nº enc. 82054.2
Especificações técnicas
  • Ref.ª única820542
  • Familia de productoMODERNA/MODERNA R
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)350
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)560
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)17.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505