Publicar produtos
LAUFEN PRO Wall-hung WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC, washdown

4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Sanita suspensa LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, para autoclismo embutido, EN 997, 6/3-l-flush, dimensões 360 x 530 x 340 mm, sifão embutido, fixação embutida, Característica especial: superfícies ocultas que direcionam a água são totalmente envidraçadas, em todo, verificado a vácuo, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), assento de sanita 89395.7, assento e tampa de sanita, 89395.5, 89695.0, assento e tampa de sanita com rebaixamento automático 89395.6, 89695.1 Nº enc. 82095.6
Especificações técnicas
  • Ref.ª única820956
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)430
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)530
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)25.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505