Publicar produtos
LAUFEN PRO N Wall-hung WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO N Wall-hung WC, washdown

Traduzido por Google,
Lavatório suspenso LAUFEN PRO N, cerâmica sanitária, para cisterna encastrada EN 997, EN 33, mín. 4/2-l-flush, dimensões 360 x 500 x 350 mm Característica especial: superfícies ocultas que direcionam a água são totalmente envidraçadas, borda de água aberta, verificada a vácuo Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC, assento e tampa do vaso sanitário, 89195.0, vaso sanitário assento e cobertura com rebaixamento automático 89095.1 Nº de encomenda. 82095.8
Especificações técnicas
  • Ref.ª única820958
  • Familia de productoLAUFEN PRO N
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)360
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)13.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505

Disponibilidade da região

Europa América do Norte