Publicar produtos
LIBERTYLINE barrier free wall-hung WC
LAUFEN

LIBERTYLINE barrier free wall-hung WC

Traduzido por Google,
Sanita suspensa sem barreiras LAUFEN LIBERTYLINE, cerâmica sanitária, para autoclismo embutido, DIN 18024/18025, EN 997, EN 33, 6-l-flush, dimensões 360 x 700 x 410 mm, acessível por cadeira de rodas, comprimento 700 mm , montagem mais alta necessária para atingir uma altura de assento de 480 mm, Característica especial: as superfícies ocultas que direcionam a água são totalmente envidraçadas, em todas as partes, verificadas a vácuo, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (somente branco), assento do vaso sanitário, assento e tampa do vaso sanitário , Ordem nº. 82147.0
Especificações técnicas
  • Ref.ª única821470
  • Familia de productoLIBERTYLINE
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)410
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)21.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário