Publicar produtos
LAUFEN PRO Floorstanding WC, washout, horizontal outlet
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC, washout, horizontal outlet

Traduzido por Google,
Sanita de piso, lavável, LAUFEN FLORAKIDS, cerâmica sanitária, para instalação de autoclismo de parede, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensões 295 x 385 x 350 mm, saída vertical, fixação oculta, Característica especial: direção de superfícies ocultas água são totalmente envidraçadas, em todas as partes, verificadas a vácuo, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (somente branco), assento de vaso sanitário, 89103.2, Nº de pedido. 82203.7 / Opção 027
Especificações técnicas
  • Ref.ª única821958
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)470
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)13.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário